Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3559A-A05940 S2
Design
Tango®
Řazení
5
Varianta
kouřová šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3559A-A05940 B
305,00 Kč
3559A-A05940 B
3559A-A05940 C
313,50 Kč
3559A-A05940 C
3559A-A05940 S
313,50 Kč
3559A-A05940 S
3559A-A05940 D
313,50 Kč
3559A-A05940 D
3559A-A05940 H
313,50 Kč
3559A-A05940 H
3559A-A05940 S2
313,50 Kč
3559A-A05940 S2
3559A-A05940 R2
313,50 Kč
3559A-A05940 R2

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1080
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou