Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ 6619)

Tento produkt nahradil vámi hledaný
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (5519K-C02357 52)

Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Kryt je vyroben z plastu.
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
zobrazit více
Kód produktu
6619K-C06357 52
Design
Decento®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / třešeň

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
6619K-C06357
1 190,00 Kč
6619K-C06357
6619K-C06357 50
1 190,00 Kč
6619K-C06357 50
6619K-C06357 52
1 190,00 Kč
6619K-C06357 52
6619K-C06357 N
1 190,00 Kč
6619K-C06357 N

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou