Člen akční spínací, 16/20 A, 12násobný, kapacitní zátěž, řadový (řada Professional)

Na zakázku
Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 12 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu,
možnost ručního spínání.
Pro jmenovitý proud 16 A (druh zátěže: AC3)
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm
Šířka: 12 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110268R0011
Typové číslo
SA/S 12.16.5.2
Varianta
12násobný, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110265R0011
Na dotaz
2CDG110265R0011
2CDG110266R0011
Na dotaz
2CDG110266R0011
2CDG110267R0011
Na dotaz
2CDG110267R0011
2CDG110268R0011
Na dotaz
2CDG110268R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6567
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1023
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT