Člen akční spínací/žaluziový, 16A, 8-/4násobný, řadový (řada Combi)

Kompaktní kombinovaný 16 A akční člen spínací využívá bezpotenciálových
kontaktů ke spínání 8 (resp. 4) nezávislých elektrických zátěží
prostřednictvím sběrnice KNX (bez elektromechanického blokování).
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako spínací/rozpínací nebo v párovém zapojení
pro ovládání pohonu žaluzií a rolet 230 V AC.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu.
Přístroj je vybaven manuálním ovládáním, které lze také deaktivovat.
Napájení přes KNX sběrnici, nevyžaduje žádné další napájení.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku

zobrazit více
Kód produktu
2CDG110250R0011
Typové číslo
SAH/S 8.16.7.1
Varianta
8-/4násobný, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110250R0011
Na dotaz
2CDG110250R0011
2CDG110251R0011
Na dotaz
2CDG110251R0011
2CDG110252R0011
Na dotaz
2CDG110252R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou