Prvek ovládací dotykový 12násobný, 86x157 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Na zakázku
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s hloubkou pouhých 9,5 mm.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového konfiguračního nástroje.
Objednání je možné pouze s uvedením designového ID, které se generuje dle zvoleného symbolu a popisku.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce
označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie,
oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce)
nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnot, scény apod.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 157 × 86 mm
Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhněte své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.



Konfigurátor - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006300A1543_F5XVPB7J
Typové číslo
TB/U12.7.1-CG
Design
ABB-tacteo® KNX
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006300A1543_F5XVPB7J
Na dotaz
2CKA006300A1543_F5XVPB7J
2CKA006300A1543_F5XVPBZ7
Na dotaz
2CKA006300A1543_F5XVPBZ7

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou