Jistič 1pólový, 6kA, charakteristika B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Počet fází (modulů): 1
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: –25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná. Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS251001R0065
Typové číslo
S201-B6
Varianta
6 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS251001R0025
194,00 Kč
2CDS251001R0025
2CDS251001R0065
156,00 Kč
2CDS251001R0065
2CDS251001R0105
126,00 Kč
2CDS251001R0105
2CDS251001R0135
150,00 Kč
2CDS251001R0135
2CDS251001R1165
122,00 Kč
2CDS251001R1165
2CDS251001R0205
198,00 Kč
2CDS251001R0205
2CDS251001R0255
200,00 Kč
2CDS251001R0255
2CDS251001R0325
218,00 Kč
2CDS251001R0325
2CDS251001R0405
248,00 Kč
2CDS251001R0405
2CDS251001R0505
338,00 Kč
2CDS251001R0505
2CDS251001R0635
390,00 Kč
2CDS251001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6628
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1029
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT