Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Výběh Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.
Stupeň krytí: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
zobrazit více
Kód produktu
5519H-A02997 70
Design
Levit®M
Řazení
2P+PE
Varianta
titanová / kouřová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5519H-A02997 63
384,00 Kč
5519H-A02997 63
5519H-A02997 70
384,00 Kč
5519H-A02997 70

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT