Přepínač křížový IP 44, zapuštěný

Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3559H-A07940 18
Design
Levit®
Řazení
7
Varianta
macchiato / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3559H-A07940 03
340,00 Kč
3559H-A07940 03
3559H-A07940 18
349,50 Kč
3559H-A07940 18
3559H-A07940 62
349,50 Kč
3559H-A07940 62

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou