Jednotka řídicí univerzální mini M2301-101, řadová

Pro napájení a řízení systému.
V případě potřeby slouží jako přídavný napájecí zdroj
pro větší instalace.
SW aktualizace pro napájení více 4,3" WiFi telefonů.
Plnohodnotná náhrada za 2TMA210160H0002 s typovým označením: M2301-02.

Výstupní napětí: 28 V DC
Výstupní proud: 0,65 A
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
230 V AC, 50 Hz
Ztrátový výkon: 4,55 W
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210161W0002
Typové číslo
M2301-101
Varianta
Mini (650 mA)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210161W0002
2 879,80 Kč
2TMA210161W0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou