Člen akční spínací / snímač 8/8 násobný, řadový

Zařízení obsahuje 8 spínacích kontaktů pro spínání 8 nezávislých zátěží 230 V AC a 8 binárních vstupů.
Konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv bezpotenciálové kontakty mohou být připojeny přes 8 kanálů.
Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.
Dotazovací napětí pro kontakty je generováno samotným modulem binárních vstupů.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet výstupů: 8x relé
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-1: 6 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
Jmenovitý proud pro druh zátěže AC-3: 6 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
Počet vstupů: 8
Dotazovací napětí: 32 V DC
Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 100 m (při průřezu vodiče 1,5 mm2)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C
Rozměry: (v x š x h): 90 x 144 x 64,5 mm
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510007R0011
Typové číslo
SA-M-8.8.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510007R0011
11 081,20 Kč
2CDG510007R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT