Přístroj ovládače časového zapínacího otočného

pro otočné ovládání, s nastavitelným zpožděním vypnutí
Aktivuje se uvolněním ovládacího knoflíku krytu po nastavení zpoždění vypnutí.
Možnost vynulovani uvedenim ovladaciho prvku do vychozi polohy.
Zpoždění vypnutí: max. 120 min (nastavuje se otočením ovládacího knoflíku)
Odchylka od nastavené hodnoty: ±5 %
2pólový výstupní kontakt vypne po uplynutí nastaveného času.
16 A cos φ ≥ 0,25; 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001043A0124
Typové číslo
1071 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001043A0124
2 267,00 Kč
2CKA001043A0124

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou