Vysílač infračervený (IR) ruční, základní

Na zakázku
Pro ovládání domovních strážců Busch-Wächter 110 MasterLINE, 220 MasterLINE (select), 280 MasterLINE a 220 MasterLINE premium kódovaným infračerveným signálem (max. 10 vysílačů pro 1 přístroj).
Funkce:
1. Převzetí aktuální úrovně osvětlení jako nové prahové hodnoty / Přepnutí na hodnotu nastavenou na přístroji
2. Aktivace simulace přítomnosti (zapnutí výstupu mezi soumrakem a 22:30 SEČ, resp. 23:30 SELČ) / Deaktivace
3. Zapnutí výstupu na 4 h / Deaktivace výstupu na 4 h

Příjem ovládacího IR signálu je indikován LE diodou na přístroji.
U některých přístrojů je tento vysílač součástí dodávky.
Napájení: 1× Li článek 3 V, typ CR2025 (je součástí dodávky)
Typická životnost Li článku: 2 roky
Dosah: cca 6 m (pro Busch-Wächter® 110 MasterLINE pouze 2 m)
Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C
Rozměry: 87 × 40 × 7 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2585
Typové číslo
6841-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2585
889,50 Kč
2CKA006800A2585

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT