Přístroj stmívače pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj stmívače pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání (2CKA006512A0345)

Nastavitelná minimální a maximální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro stmívatelné halogenové úsporné žárovky.
Retrofitové LED zdroje a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na náběžné nebo sestupné hraně.
Lze kombinovat s přepínačem řazení 6, popř. 6 a 7 (pomocí přepínačů lze svítidla pouze spínat, ovládat jas není možné).
Vestavná hloubka: < 20 mm

min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
min. 2 W/V·A, max. 200 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
min. 10 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem L)
min. 10 W/V·A, max. 200 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem C)
min. 10 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem LC)
min. 10 W, max. 360 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
2vodičové připojení (pro zátěže < 10 W/V·A se doporučuje 3vodičové připojení s využitím svorky N).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu, v závislosti na designové řadě).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006512A0354
Typové číslo
6523 UR-104-500
Řazení
6

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006512A0354
3 068,00 Kč
2CKA006512A0354

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1062
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou