Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200

Počet modulů: 4
Jmenovitý proud: 20 A
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1


zobrazit více
Kód produktu
2CSR254001R1204
Typové číslo
DS204AC-C20/0,0
Varianta
20 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR254001R1105
5 598,00 Kč
2CSR254001R1105
2CSR254001R1165
5 598,00 Kč
2CSR254001R1165
2CSR254001R1205
5 598,00 Kč
2CSR254001R1205
2CSR254001R1255
5 598,00 Kč
2CSR254001R1255
2CSR254001R1325
7 284,00 Kč
2CSR254001R1325
2CSR254001R1104
5 712,00 Kč
2CSR254001R1104
2CSR254001R1164
5 712,00 Kč
2CSR254001R1164
2CSR254001R1204
5 712,00 Kč
2CSR254001R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6332
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT