Košík 0

Člen akční spínací, 16 A, 2násobný, řadový (řada Standard)

Na zakázku
Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 2 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako spínací nebo rozpínací.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu,
možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110261R0011
Typové číslo
SA/S 2.16.2.2
Varianta
2násobný, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací, 16 A, 2násobný, řadový (řada Standard), 2násobný, 16 A 2CDG110261R0011 Na dotaz
Člen akční spínací, 16 A, 4násobný, řadový (řada Standard), 4násobný, 16 A 2CDG110262R0011 Na dotaz
Člen akční spínací, 16 A, 8násobný, řadový (řada Standard), 8násobný, 16 A 2CDG110263R0011 Na dotaz
Člen akční spínací, 16 A, 12násobný, řadový (řada Standard), 12násobný, 16 A 2CDG110264R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6568
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT