Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, s kovovou kabelovou průchodkou

Hořlavost
Pro osazení dalších kabelových průchodek je třeba vyříznout v předlisovaných otvorech závit PG 16.
Stupeň krytí: IP55
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
zobrazit více
Kód produktu
5518-2760 39
Design
Garant
Řazení
2P+PE
Varianta
stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5518-2760
1 076,00 Kč
5518-2760
5518-2760 39
1 170,00 Kč
5518-2760 39

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT