Zesilovač 2x 10 W, řadový

Výběh Na zakázku
Pro zvýšení výkonu až na 2x 10 W, pro zvýšení počtu reproduktorů připojených k jednomu zesilovači.
Jako zdroj vstupního signálu lze použít zesilovače nebo předzesilovač.
Ovládání hlasitosti přostřednictvím rozhraní 1-10 V např. potenciometrem (1 zdroj zvuku) nebo zesilovačem (2 zdroje zvuku).
Možnost připojení až 16 reproduktorů (celková impedance 2 - 16 Ohmů).
Výstup 15 V DC pro napájení vstupního předzesilovače.
230 V AC, IP 20
Šířka 7M
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0107
Typové číslo
8208

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zesilovač 2x 10 W, řadový 2CKA008200A0107 6 923,70 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6466
produktů
a 17 designových řad
222
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
743
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT