Zesilovač

Výběh Na zakázku
Pro individuální nastavení hlasitosti a předvolby. Možnost přepnutí poslechu rozhlasu nebo vnějšího zdroje signálu. Možnost volby rozhlasovych stanic uložených v paměti tuneru ústředny. Monofonní i stereofonní  provoz. Automatická funkce Loudness. Volitelné automatické vypnutí po 30 min (funkce Sleep).
Vestavná hloubka: 32 mm
15 V DC (SELV), IP 20
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0010
Typové číslo
8211 U
Zesilovač

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zesilovač 2CKA008200A0010 3 364,30 Kč
ks
VLOŽIT DO KOŠÍKU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6339
produktů
a 17 designových řad
223
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
695
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT