Zdroj napájecí 640 mA záložní řadový

Na zakázku
Napájecí zdroj s integrovanou tlumivkou a monitorováním napájecího napětí sběrnice ABB i-bus® EIB. Pro zajištění napájení sběrnice EIB při přerušení dodávky ze sítě je k přístroji připojen olověný uzavřený akumulátor 12 V DC.
Bezpotenciálovým přepínacím kontaktem lze předávat informaci o poruše.
Připojení ke sběrnici: sběrnicovými svorkami (součást dodávky)
Šířka: 8 M
230 V AC / 12 V DC
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6310049R0111
Typové číslo
SU/S 30.640.1
Varianta
UPS 640 mA s tlumivkou

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zdroj napájecí 640 mA záložní řadový, UPS 640 mA s tlumivkou GHQ6310049R0111 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT