Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby

16 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA170004R1000
Typové číslo
216RAM6
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 16 A 2CMA170004R1000 126,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 16 A (černá) 2CMA100543R1000 133,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 32 A 2CMA170027R1000 173,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 32 A (černá) 2CMA100546R1000 230,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>