Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby

Na zakázku
32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA100547R1000
Typové číslo
332RAM6B
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 32 A (černá)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 16 A 2CMA170012R1000 156,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 16 A (černá) 2CMA100544R1000 165,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 32 A 2CMA170035R1000 185,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, s minimální velikostí příruby, IP 44, 32 A (černá) 2CMA100547R1000 261,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT