Košík 0

Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá

32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA193274R1000
Typové číslo
332RAU6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, IP 44, 16 A 2CMA193226R1000 199,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, IP 44, 32 A 2CMA193274R1000 247,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, vestavná šikmá, IP 44, 63 A 2CMA167418R1000 691,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6202
produktů
a 18 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
900
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT