Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, spojovací

32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166618R1000
Typové číslo
432C6W
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, spojovací, IP 67, 16 A 2CMA166572R1000 398,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, spojovací, IP 67, 32 A 2CMA166618R1000 458,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, spojovací, IP 67, 63 A 2CMA166906R1000 1 318,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, spojovací, IP 67, 125 A 2CMA166936R1000 2 400,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6134
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT