Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací

Na zakázku
32 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA103580R1000
Typové číslo
232EC6B
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 32 A (černá)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A 2CMA102003R1000 101,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103578R1000 202,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A 2CMA102031R1000 140,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103580R1000 297,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 63 A 2CMA166840R1000 683,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT