Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102012R1000
Typové číslo
316EC6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A 2CMA102012R1000 115,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103582R1000 293,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A 2CMA102040R1000 146,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103586R1000 346,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 63 A 2CMA166850R1000 721,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT