Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací

32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102040R1000
Typové číslo
332EC6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A 2CMA102012R1000 112,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103582R1000 286,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A 2CMA102040R1000 142,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103586R1000 338,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 63 A 2CMA166850R1000 703,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT