Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací

63 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 4-16 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166862R1000
Typové číslo
463C6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A 2CMA102023R1000 129,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103590R1000 320,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A 2CMA102051R1000 163,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103592R1000 359,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 63 A 2CMA166862R1000 848,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6253
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
862
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT