Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102023R1000
Typové číslo
416EC6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A 2CMA102023R1000 119,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103590R1000 289,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A 2CMA102051R1000 150,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103592R1000 332,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, spojovací, IP 44, 63 A 2CMA166862R1000 785,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6310
produktů
a 18 designových řad
229
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
976
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT