Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná svislá, s blokovaným vypínačem

Na zakázku
(pouzdro z hliníkové slitiny)
16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167975R1000
Typové číslo
316MM6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná svislá, s blokovaným vypínačem, IP 44, 16 A 2CMA167975R1000 3 799,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná svislá, s blokovaným vypínačem, IP 44, 32 A 2CMA167993R1000 3 888,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná svislá, s blokovaným vypínačem, IP 44, 63 A 2CMA168036R1000 5 106,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná svislá, s blokovaným vypínačem, IP 44, 125 A 2CMA168048R1000 19 509,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT