Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem

63 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 6-25 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA162836R1000
Typové číslo
363MVS6WH
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 67, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 16 A 2CMA163264R1000 4 109,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 32 A 2CMA163279R1000 3 089,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 63 A 2CMA162836R1000 5 709,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 125 A 2CMA162742R1000 9 156,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6134
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT