Košík 0

Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem

63 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 6-25 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA162845R1000
Typové číslo
463MVS6WH
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 16 A 2CMA163272R1000 3 718,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 32 A 2CMA163285R1000 3 843,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 63 A 2CMA162845R1000 6 668,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 125 A 2CMA162792R1000 11 028,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
944
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT