Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem

125 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 16-70 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA162792R1000
Typové číslo
4125MVS6WH
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 125 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 16 A 2CMA163272R1000 3 413,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 32 A 2CMA163285R1000 3 528,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 63 A 2CMA162845R1000 6 122,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, s blokovaným vypínačem, IP 67, 125 A 2CMA162792R1000 10 127,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
861
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT