Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, s blokovaným vypínačem a proudovým chráničem

Na zakázku
Jmenovitý vypínací proud chrániče: 30 mA
16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167764R1000
Typové číslo
316MPR6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, s blokovaným vypínačem a proudovým chráničem, IP 44, 16 A 2CMA167764R1000 4 160,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, s blokovaným vypínačem a proudovým chráničem, IP 44, 32 A 2CMA167786R1000 4 433,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT