Zásuvka průmyslová IP 67, nástěnná, pro smyčkování

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA168475R1000
Typové číslo
416RL6W
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67, nástěnná, pro smyčkování, IP 67, 16 A 2CMA168475R1000 1 974,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67, nástěnná, pro smyčkování, IP 67, 32 A 2CMA168498R1000 1 742,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67, nástěnná, pro smyčkování, IP 67, 125 A 2CMA168536R1000 7 156,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>