Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná

16 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167149R1000
Typové číslo
216RS6W
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 16 A 2CMA167149R1000 410,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 32 A 2CMA167172R1000 589,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 63 A 2CMA167306R1000 1 041,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 125 A 2CMA167246R1000 1 743,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>