Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167157R1000
Typové číslo
316RS6W
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 16 A 2CMA167157R1000 459,50 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 32 A 2CMA167180R1000 564,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 63 A 2CMA167316R1000 1 148,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 125 A 2CMA167252R1000 1 992,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT