Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná

16 A, 200-250 V AC
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102291R1000
Typové číslo
216QRS6
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 16 A - bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 16 A - bezšroubové svorky 2CMA102291R1000 137,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 32 A - bezšroubové svorky 2CMA102350R1000 185,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT