Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná

16 A, 380-415 V AC
Bezroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102329R1000
Typové číslo
416QRS6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 16 A - bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 16 A - bezšroubové svorky 2CMA102329R1000 158,00 Kč
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 32 A - bezšroubové svorky 2CMA102388R1000 194,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT