Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem
do standardní přístrojové instalační krabice
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CMA178698R1000
- Typové číslo
- CUED 216-6
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- světle šedá
POPIS
do standardní přístrojové instalační krabice
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 35,8 kB |