Zásuvka vestavná IP 44, s víčkem

16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA178699R1000
Typové číslo
CUED 416-6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
světle šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka vestavná IP 44, s víčkem, světle šedá 2CMA178699R1000 303,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>