Zásuvka vestavná IP 44, s víčkem

Zásuvka je určena k instalaci do panelu. Instalační krabice pro zapuštěnou montáž do zdi není k dispozici.
16 A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA178699R1000
Typové číslo
CUED 416-6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
světle šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka vestavná IP 44, s víčkem, světle šedá 2CMA178699R1000 311,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT