Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí

Odbočovací útlum: 10 dB
Průchozí útlum: 2,5 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
5011-A3610
Typové číslo
EU 3610
Řazení
TV+R

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí, 5011-A3610 236,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT