Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519A-A02357 Z
Design
Tango®
Řazení
2P+PE
Varianta
zelená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Tango®, bílá 5519A-A02357 B 147,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Tango®, hnědá 5519A-A02357 H 154,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Tango®, zelená 5519A-A02357 Z 164,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT