Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Určeno pro instalace ve zdravotnictví.
zobrazit více
Kód produktu
5599A-A02357 Z
Design
Tango®
Řazení
2P+PE
Varianta
zelená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Tango®, bílá 5599A-A02357 B 1 045,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Tango®, hnědá 5599A-A02357 H 1 140,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Tango®, zelená 5599A-A02357 Z 1 176,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT