Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
5598E-A02999 01
Design
Time®, Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5598E-A02999 01 1 376,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím, Element®, Time®, bílá / bílá 5598E-A02999 03 1 376,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím, Time®, titanová 5598E-A02999 08 1 659,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím, Time®, šampaňská 5598E-A02999 33 1 664,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT