Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Hořlavost
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
5518A-2999 H
Design
Tango®
Řazení
2P+PE
Varianta
hnědá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, bílá 5518A-2999 B 243,50 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, slonová kost 5518A-2999 C 254,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, šedá 5518A-2999 S 254,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, béžová 5518A-2999 D 254,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, hnědá 5518A-2999 H 254,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, vřesová červená 5518A-2999 R2 254,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Tango®, kouřová šedá 5518A-2999 S2 254,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT