Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV)
Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA
Vestavná hloubka: 35 mm
Nelze používat k datovému přenosu.
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA002017A0892
- Typové číslo
- 20 MUCBUSB-803-500
- Design
- Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- metalická šedá
POPIS
Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV)
Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA
Vestavná hloubka: 35 mm
Nelze používat k datovému přenosu.
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 160,7 kB |