Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením

Na zakázku
Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV)
Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA
Vestavná hloubka: 35 mm
Nelze používat k datovému přenosu.
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA002017A0897
Typové číslo
20 MUCBUSB-885-500
Design
Future® linear, Busch-axcent®
Řazení
2P+PE
Varianta
mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA002017A0893 2 686,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA002017A0875 2 123,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, hliníková stříbrná 2CKA002017A0894 2 743,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA002017A0876 2 123,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, ušlechtilá ocel 2CKA002017A0895 2 858,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, mechová bílá 2CKA002017A0896 2 743,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Future® linear, Solo®, Solo® carat, mechová černá 2CKA002017A0897 2 743,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT