Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

Výběh
Optická signalizace poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5599E-A02357 26
Design
Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
lungo / mléčná bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5599E-A02357 01 1 198,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Element®, Time®, bílá / bílá 5599E-A02357 03 1 198,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, Time® Arbo, titanová 5599E-A02357 08 1 482,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, lungo / mléčná bílá 5599E-A02357 26 1 278,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, Time® Arbo, starostříbrná 5599E-A02357 32 1 482,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, Time® Arbo, šampaňská 5599E-A02357 33 1 482,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, Time® Arbo, antracitová 5599E-A02357 34 1 482,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Time®, ocelová 5599E-A02357 36 1 482,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT