Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádrokartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).
zobrazit více
Kód produktu
5592C-2349D2
Design
Classic
Řazení
2x(2P+PE)
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, Classic, jasně bílá 5592C-2349B1 1 070,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, Classic, béžová 5592C-2349D2 1 200,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, Classic, hnědá 5592C-2349H3 1 202,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6253
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
862
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT